Valikko Haku

Termostaatti Lämmitys 24 - 230 V

35mm Din rail mountable heating thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra tuotenumero:

10211359

Valmistajan tuotenumero:

1339710

49 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 5,9339 €
5 + 5,3405 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,93 €

1 x 5,9339 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Toiminto Lämmitys
Hinta / kpl sis ALV 18.8743 EUR
Väri Valkoinen
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaissyvyys 38.0 mm
Lämpötilat -20 - 80 °C
Tyyppi Termostaatti
Tullinimike 9032102090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä