Valikko Haku

Kuusiomutteri TR8x1.5 12.0 Teräs

Hexagon Steel Nut designed to provide a secure grip and prevent loosening caused by vibration or motion. Used for low rotation speeds, manual control, clamping or locking functions. It is right-hand threaded and used in applications where a high degree of strength and durability are required.
Essentra tuotenumero:

20754488

Valmistajan tuotenumero:

20754488

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 39,5445 €
10 - 19 35,588 €
20 - 39 33,6098 €
40 + 29,6635 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,54 €

1 x 39,5445 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR8x1.5
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 8.0
Nousu 1.5
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 100.0
A/F tol. h11 15.0
Paino kg 0.014
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä