Valikko Haku

Kuusiomutteri TR20 x 8 30.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Essentra tuotenumero:

20148379

Valmistajan tuotenumero:

20148379

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 13,5792 €
10 - 19 12,218 €
20 - 49 11,5415 €
50 - 99 10,865 €
100 + 10,1885 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,58 €

1 x 13,5792 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR20 x 8
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 20.0
Nousu 8.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 590.0
A/F tol. h11 30.0
Paino kg 0.124
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä