Valikko Haku

Kuusiomutteri TR12 x 6 18.0 Teräs

Kuusikulmainen teräsmutteri on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ote ja ehkäisemään värinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja lukitustoimintoihin. Siinä on oikeakätinen kierre, ja sitä käytetään kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa vahvuus- ja kestävyysastetta.
Essentra tuotenumero:

20148256

Valmistajan tuotenumero:

20148256

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,4752 €
10 - 19 7,626 €
20 - 49 7,2058 €
50 - 99 6,7753 €
100 + 6,355 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,48 €

1 x 8,4752 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR12 x 6
Lähtöjen määrä 2.0
d1 tol 7H 12.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 210.0
A/F tol. h11 19.0
Paino kg 0.032
Materiaali Teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä