Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0899 € - 19,6859 € | 72 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,3358 € - 16,179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,1066 € - 35,0692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,9699 € - 49,6273 € | 42 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 20,1378 € - 37,633 € | 4 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 20,5307 € - 40,4327 € | 69 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 6,75 € - 13,1436 € | 152 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 16,012 € - 32,80 € | 36 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,8233 € - 19,1554 € | 14 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 67,4439 € - 67,4439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 27,7858 € - 27,7858 € | 186 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 62,434 € - 69,3665 € | 145 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 8,1112 € - 17,0336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,8077 € - 21,8077 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 21,5551 € - 45,2658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 18,973 € - 49,7746 € | 15 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 70,6435 € - 70,6435 € | 11 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 13,921 € - 17,4012 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 14,2437 € - 14,2437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 63,0375 € - 117,8795 € | 12 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa