Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8251 € - 36,6576 € | 128 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 11,8974 € - 23,2021 € | 12 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,3093 € - 20,097 € | 36 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30,4214 € - 59,2272 € | 4 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 23,1514 € - 45,1104 € | 14 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 6,4621 € - 12,5642 € | 227 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,1861 € - 19,8382 € | 24 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 67,8252 € - 211,3781 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 94,5226 € - 132,3235 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 2,8614 € - 5,5777 € | 232 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,4627 € - 10,6379 € | 72 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 143,6323 € - 447,5972 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 6,7633 € - 13,858 € | 838 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 51,8889 € - 108,9666 € | 8 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 4,4495 € - 8,6828 € | 382 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,2232 € - 36,1688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 8,639 € - 16,1581 € | 20 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 29,9969 € - 64,9487 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 11,7058 € - 22,7996 € | 16 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14,9095 € - 27,8598 € | 58 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa