Valikko Haku

Teleskooppiset yleispätevät nivelet

Kysy toimitusaikaa

Nämä teleskooppiset yleiskäyttöiset nivelet yhdistävät yleisnivelen ja teleskooppiakselin toiminnot. Nämä nivelet koostuvat kahdesta haarukasta, jotka on liitetty teleskooppiakselilla, mikä mahdollistaa kulmapoikkeamat ja kompensoi pituusmuutoksia. Sen avulla nivel voi pidentyä ja vetäytyä sisään liitettyjen osien välisiin etäisyysmuutoksiin mukautumiseksi.

Ne on suunniteltu siirtämään momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleisnivelten ajonopeus ei saa olla yli 1 000 rpm. Valmistettu kestämään suuria kuormia: tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativissa ympäristöissä.

Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel. Voidaan asentaa ja poistaa erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Siirtää momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä.
  • Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel.
  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3680

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
195,8365 € - 244,7905 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
195,8365 € - 244,7905 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
220,6313 € - 275,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
180,0515 € - 225,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
220,6313 € - 275,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
180,0515 € - 225,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
220,6313 € - 275,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
161,5093 € - 201,884 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
180,0515 € - 225,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
138,1598 € - 172,7023 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
171,7798 € - 214,7273 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
227,4475 € - 284,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
227,4475 € - 284,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
227,4475 € - 284,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
155,9845 € - 194,9858 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
115,4765 € - 144,3405 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
120,9705 € - 151,208 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
115,4765 € - 144,3405 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
119,6073 € - 149,5065 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
161,5093 € - 201,884 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 380.0 500.0 Teräs

20214708

Hinta-alue
244,7905 € - 195,8365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 420.0 590.0 Teräs

20214715

Hinta-alue
244,7905 € - 195,8365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 330.0 380.0 Teräs

20214722

Hinta-alue
275,7865 € - 220,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 470.0 710.0 Teräs

20214692

Hinta-alue
225,0695 € - 180,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 350.0 420.0 Teräs

20214739

Hinta-alue
275,7865 € - 220,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 330.0 430.0 Teräs

20214678

Hinta-alue
225,0695 € - 180,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 370.0 455.0 Teräs

20214746

Hinta-alue
275,7865 € - 220,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 380.0 560.0 Teräs

20214630

Hinta-alue
201,884 € - 161,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 350.0 470.0 Teräs

20214685

Hinta-alue
225,0695 € - 180,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 250.0 320.0 Teräs

20214562

Hinta-alue
172,7023 € - 138,1598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 250.0 280.0 Teräs

20214647

Hinta-alue
214,7273 € - 171,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 400.0 510.0 Teräs

20214753

Hinta-alue
284,3043 € - 227,4475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 450.0 620.0 Teräs

20214760

Hinta-alue
284,3043 € - 227,4475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 500.0 720.0 Teräs

20214777

Hinta-alue
284,3043 € - 227,4475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 250.0 300.0 Teräs

20213893

Hinta-alue
194,9858 € - 155,9845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 180.0 240.0 Teräs

20213961

Hinta-alue
144,3405 € - 115,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 280.0 420.0 Teräs

20214012

Hinta-alue
151,208 € - 120,9705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 180.0 225.0 Teräs

20213923

Hinta-alue
144,3405 € - 115,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 200.0 270.0 Teräs

20213978

Hinta-alue
149,5065 € - 119,6073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 420.0 640.0 Teräs

20214036

Hinta-alue
201,884 € - 161,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0