Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä teleskooppiset yleiskäyttöiset nivelet yhdistävät yleisnivelen ja teleskooppiakselin toiminnot. Nämä nivelet koostuvat kahdesta haarukasta, jotka on liitetty teleskooppiakselilla, mikä mahdollistaa kulmapoikkeamat ja kompensoi pituusmuutoksia. Sen avulla nivel voi pidentyä ja vetäytyä sisään liitettyjen osien välisiin etäisyysmuutoksiin mukautumiseksi.
Ne on suunniteltu siirtämään momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleisnivelten ajonopeus ei saa olla yli 1 000 rpm. Valmistettu kestämään suuria kuormia: tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativissa ympäristöissä.
Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel. Voidaan asentaa ja poistaa erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3680
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. H7 | l3 stroke | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,6313 € - 275,7865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
50.0
|
330.0
|
380.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 227,4475 € - 284,3043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 171,7798 € - 214,7273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
30.0
|
250.0
|
280.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 195,8365 € - 244,7905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
120.0
|
380.0
|
500.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 195,8365 € - 244,7905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
170.0
|
420.0
|
590.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 227,4475 € - 284,3043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
255.0
|
540.0
|
795.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 227,4475 € - 284,3043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
220.0
|
500.0
|
720.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 138,1598 € - 172,7023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 125,7368 € - 157,1735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 125,7368 € - 157,1735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 155,9845 € - 194,9858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
70.0
|
270.0
|
340.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 119,6073 € - 149,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 119,6073 € - 149,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
40.0
|
180.0
|
220.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 195,8365 € - 244,7905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
200.0
|
460.0
|
660.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 161,5093 € - 201,884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 120,9705 € - 151,208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 119,6073 € - 149,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
30.0
|
170.0
|
200.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 119,6073 € - 149,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 129,2423 € - 161,5503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 115,4765 € - 144,3405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
30.0
|
160.0
|
190.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0