Valikko Haku

Teleskooppiset yleispätevät nivelet

Kysy toimitusaikaa

Nämä teleskooppiset yleiskäyttöiset nivelet yhdistävät yleisnivelen ja teleskooppiakselin toiminnot. Nämä nivelet koostuvat kahdesta haarukasta, jotka on liitetty teleskooppiakselilla, mikä mahdollistaa kulmapoikkeamat ja kompensoi pituusmuutoksia. Sen avulla nivel voi pidentyä ja vetäytyä sisään liitettyjen osien välisiin etäisyysmuutoksiin mukautumiseksi.

Ne on suunniteltu siirtämään momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleisnivelten ajonopeus ei saa olla yli 1 000 rpm. Valmistettu kestämään suuria kuormia: tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativissa ympäristöissä.

Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel. Voidaan asentaa ja poistaa erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Siirtää momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä.
  • Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel.
  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3680

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
138,80 € - 173,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
157,57 € - 196,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
175,66 € - 219,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
191,06 € - 238,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
215,25 € - 269,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
157,57 € - 196,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
175,66 € - 219,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
215,25 € - 269,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
112,66 € - 140,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
121,37 € - 151,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
121,37 € - 151,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
126,09 € - 157,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
116,69 € - 145,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
134,79 € - 168,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 450.0 620.0 Teräs

20214760

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 290.0 400.0 Teräs

20214586

Hinta-alue
173,50 € - 138,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 380.0 560.0 Teräs

20214630

Hinta-alue
196,96 € - 157,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 350.0 470.0 Teräs

20214685

Hinta-alue
219,58 € - 175,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 420.0 590.0 Teräs

20214715

Hinta-alue
238,82 € - 191,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 330.0 380.0 Teräs

20214722

Hinta-alue
269,06 € - 215,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 500.0 720.0 Teräs

20214777

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 320.0 440.0 Teräs

20214623

Hinta-alue
196,96 € - 157,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 470.0 710.0 Teräs

20214692

Hinta-alue
219,58 € - 175,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 370.0 455.0 Teräs

20214746

Hinta-alue
269,06 € - 215,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 540.0 795.0 Teräs

20214784

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 400.0 510.0 Teräs

20214753

Hinta-alue
277,37 € - 221,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 220.0 300.0 Teräs

20214425

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 180.0 220.0 Teräs

20214456

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 10.0 230.0 330.0 Teräs

20214418

Hinta-alue
140,82 € - 112,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 300.0 450.0 Teräs

20214500

Hinta-alue
151,71 € - 121,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 220.0 300.0 Teräs

20214470

Hinta-alue
151,71 € - 121,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 250.0 350.0 Teräs

20214531

Hinta-alue
157,61 € - 126,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 250.0 355.0 Teräs

20214432

Hinta-alue
145,86 € - 116,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 230.0 280.0 Teräs

20214555

Hinta-alue
168,49 € - 134,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0