Valikko Haku

Teleskooppi Kaappi Liu'ut

Kysy toimitusaikaa

Teleskooppinen vetolaatikoiden kiskot koostuu useista toisiinsa lukittuvista kiskoista, jotka laajenevat ja supistuvat vaiheittain. Tämä rakenne mahdollistaa laatikoiden täydellisen avoin mikä tarjoaa täyden pääsyn sisältöön. staattisen kuormituksen kapasiteetti määritetään kiskojen keskellä kaikkien kiinnitysreikien läpi.

Valmistettu erittäin lujista materiaaleista, mukaan lukien kylmävalssattu teräs ja ruostumaton teräs, jotka takaavat kestävyyden, kantokyvyn sekä kulutuksen ja korroosion kestävyyden. Ne on suunniteltu tukemaan painoja 20 kg:sta kevyissä sovelluksissa aina 200 kg:aan raskaammissa teollisuussovelluksissa.

Huomaattehan: Diaesitykset myydään yksittäin erillisinä yksikköinä.

  • Käytettyjen materiaalien ja näkyvien kuulalaakeriosien ansiosta nämä liukukiskot on tarkoitettu ensisijaisesti sisäisiin, puhtaisiin sovelluksiin, kuten kaapistoihin, teollisuuden varastojärjestelmiin ja autoteollisuuteen.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Mustattu teräs, Kylmävalssattu teräs Sarjanumero: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Slide length sl Slide travel tr Materiaali Load/pair max. kg Osta
20,1003 € - 28,7103 € Kysy toimitusaikaa täältä
450.0
475.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
28,7308 € - 41,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
650.0
674.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
30,791 € - 43,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
700.0
720.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
17,384 € - 24,8358 € Kysy toimitusaikaa täältä
457.2
457.2
Kylmävalssattu teräs
60.0
3,7925 € - 5,412 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0
300.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
6,642 € - 9,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0
500.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
9,4095 € - 13,448 € Kysy toimitusaikaa täältä
700.0
700.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
8,569 € - 12,2385 € Kysy toimitusaikaa täältä
650.0
650.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
58,1073 € - 83,0045 € Kysy toimitusaikaa täältä
457.0
457.0
Kylmävalssattu teräs
200.0
70,807 € - 101,1573 € Kysy toimitusaikaa täältä
558.0
558.0
Kylmävalssattu teräs
200.0
64,37 € - 91,963 € Kysy toimitusaikaa täältä
508.0
508.0
Kylmävalssattu teräs
200.0
27,9108 € - 39,8725 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0
425.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
11,4185 € - 16,318 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.8
304.8
Kylmävalssattu teräs
60.0
10,1578 € - 14,514 € Kysy toimitusaikaa täältä
550.0
550.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
2,2653 € - 3,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0
250.0
Mustattu teräs
20.0
2,8803 € - 4,1103 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
200.0
Mustattu teräs
20.0
25,3175 € - 36,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0
310.0
304 ruostumaton teräs
30.0
30,1658 € - 43,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0
312.0
304 ruostumaton teräs
45.0
39,1653 € - 55,9548 € Kysy toimitusaikaa täältä
450.0
462.0
304 ruostumaton teräs
45.0
49,2615 € - 70,3663 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0
612.0
304 ruostumaton teräs
45.0
  • / 4
Laatikon liuku 450.0 475.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755386

Hinta-alue
28,7103 € - 20,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Laatikon liuku 650.0 674.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755423

Hinta-alue
41,041 € - 28,7308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Laatikon liuku 700.0 720.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755430

Hinta-alue
43,993 € - 30,791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0
Laatikon liuku 457.2 457.2 60.0 Kylmävalssattu teräs

20755478

Hinta-alue
24,8358 € - 17,384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15
Laatikon liuku 300.0 300.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755546

Hinta-alue
5,412 € - 3,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Laatikon liuku 500.0 500.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755584

Hinta-alue
9,4915 € - 6,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    192.0
Laatikon liuku 700.0 700.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755621

Hinta-alue
13,448 € - 9,4095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Laatikon liuku 650.0 650.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755614

Hinta-alue
12,2385 € - 8,569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Laatikon liuku 457.0 457.0 200.0 Kylmävalssattu teräs

20755294

Hinta-alue
83,0045 € - 58,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Laatikon liuku 558.0 558.0 200.0 Kylmävalssattu teräs

20755317

Hinta-alue
101,1573 € - 70,807 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Laatikon liuku 508.0 508.0 200.0 Kylmävalssattu teräs

20755300

Hinta-alue
91,963 € - 64,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Laatikon liuku 400.0 425.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755379

Hinta-alue
39,8725 € - 27,9108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Laatikon liuku 304.8 304.8 60.0 Kylmävalssattu teräs

20755447

Hinta-alue
16,318 € - 11,4185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Laatikon liuku 550.0 550.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755591

Hinta-alue
14,514 € - 10,1578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    550.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Laatikon liuku 250.0 250.0 20.0 Mustattu teräs

20755768

Hinta-alue
3,239 € - 2,2653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Laatikon liuku 200.0 200.0 20.0 Mustattu teräs

20755751

Hinta-alue
4,1103 € - 2,8803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Laatikon liuku 300.0 310.0 30.0 304 ruostumaton teräs

20755836

Hinta-alue
36,162 € - 25,3175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0
Laatikon liuku 300.0 312.0 45.0 304 ruostumaton teräs

20755898

Hinta-alue
43,091 € - 30,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Laatikon liuku 450.0 462.0 45.0 304 ruostumaton teräs

20755928

Hinta-alue
55,9548 € - 39,1653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    462.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Laatikon liuku 600.0 612.0 45.0 304 ruostumaton teräs

20755959

Hinta-alue
70,3663 € - 49,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    612.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0