Valikko Haku

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Varastossa

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
22,828 € - 57,0306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Swivel
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Swivel
Kupari
51.0 mm
Teräs
64.0 mm
4 Varastossa
M20 x 2.5
Swivel
Kromi
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
125,3428 € - 131,9545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Swivel
Kromi
108.0 mm
Ruostumaton teräs
102.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Swivel
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
64.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Swivel
Kromi
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Swivel
Kromi
31.8 mm
Teräs
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Swivel
Kupari
31.8 mm
Teräs
25,6938 € - 34,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Swivel
Kupari
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Swivel
Kromi
51.0 mm
Teräs
32.0 mm
28,7385 € - 38,251 € 36 Varastossa
M12 x 1.75
Swivel
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Swivel
Kupari
31.8 mm
Teräs
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Swivel
Kromi
31.8 mm
Ruostumaton teräs
25.4 mm
16,2058 € - 43,7016 € 4 Varastossa
M6 x 1.0
Swivel
Kromi
25.4 mm
Ruostumaton teräs
19.1 mm
30,447 € - 40,525 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Swivel
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Swivel
Kromi
51.0 mm
Teräs
32.0 mm
31,1261 € - 41,4288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Swivel
Kromi
108.0 mm
Teräs
102.0 mm
27,0081 € - 35,9477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Swivel
Kupari
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
5,498 € - 7,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Swivel
Kromi
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Varastossa
M12
Plain
Väritön
Ruostumaton teräs
55.0 mm
  • / 4
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

10158449

Hinta-alue
57,0306 € - 22,828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kupari

10158470


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Kromi

10158500


Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Ruostumaton teräs

10637968

Hinta-alue
131,9545 € - 125,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kromi

10158333


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

10158524


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158401


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

10158234


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.6 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Teräs

10644898

Hinta-alue
34,1985 € - 25,6938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

10158272


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

10558300

Hinta-alue
38,251 € - 28,7385 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

10158395


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158258


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

10158531

Hinta-alue
43,7016 € - 16,2058 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Ruostumaton teräs

10637951

Hinta-alue
40,525 € - 30,447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

10158432


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Teräs

10633670

Hinta-alue
41,4288 € - 31,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Teräs

10642290

Hinta-alue
35,9477 € - 27,0081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Teräs

10635797

Hinta-alue
7,3178 € - 5,498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Väritön

10253311

Hinta-alue
34,7189 € - 31,247 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan tyyppi
    Plain
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg