Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,7803 € - 76,6589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 85,9295 € - 95,4818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,3649 € - 21,5166 € | 83 Varastossa |
M8
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 17 Varastossa |
M10
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 23 Varastossa |
M12
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | 16 Varastossa |
M16
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10300152 | 97,8164 € - 114,7753 € | 2 Varastossa |
M12
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 59,1929 € - 78,908 € | 26 Varastossa |
M16
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 Varastossa |
M12
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6522 € | 28 Varastossa |
M16
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,5579 € - 74,0526 € | 2 Varastossa |
M12
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Varastossa |
M16
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Plain
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 112,5267 € - 125,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,5659 € - 68,3885 € | 27 Varastossa |
M10
|
Swivel
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,9676 € - 126,6351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Swivel
|
Kromi
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 43,665 € - 43,665 € | 2 Varastossa |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa