Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0503 € - 8,0503 € | 5000 Varastossa |
M12
|
Rigid
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni;teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,1615 € - 5,4216 € | 2954 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP teräsnasta;muovi
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 77,1098 € - 172,817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 35,3307 € - 35,3307 € | 32 Varastossa |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,3226 € - 61,5776 € | 35 Varastossa |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,0067 € - 58,8141 € | 44 Varastossa |
M8
|
Swivel
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,4735 € - 83,3157 € | 8 Varastossa |
M20
|
Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 41,485 € - 55,3089 € | 2 Varastossa |
M16
|
Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,0377 € - 6,0377 € | 2220 Varastossa |
M10
|
Rigid
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamidi;Niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 32,5659 € - 68,3885 € | 27 Varastossa |
M10
|
Swivel
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 113,9676 € - 126,6351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Swivel
|
Kromi
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 43,665 € - 43,665 € | 2 Varastossa |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,658 € - 60,1819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,0339 € - 58,0339 € | 8 Varastossa |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 39,6374 € - 39,6374 € | 8 Varastossa |
M12
|
Swivel
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,5579 € - 74,0526 € | 2 Varastossa |
M12
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 60,7803 € - 76,6589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Swivel
|
Kromi
|
3.622 in
92.0 mm
|
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 23 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | 16 Varastossa |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Väritön
|
|
Ruostumaton teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa