Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.
Sarjanumero: SR5699
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Erityisominaisuudet (kaikki) | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,7391 € - 78,9104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
121,1603 € - 133,2854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
163,475 € - 179,8277 € | 6 Varastossa |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
88,9996 € - 97,8957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
104,5742 € - 115,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
154,3455 € - 169,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
125,9715 € - 138,5764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
131,2624 € - 144,3861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
132,4684 € - 145,7088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
148,0949 € - 162,9044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
153,1395 € - 168,4547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
146,6425 € - 161,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
96,4951 € - 106,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
104,4834 € - 114,9357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
138,9525 € - 152,8542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
115,6359 € - 127,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
63,0765 € - 69,3919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
110,345 € - 121,3808 € | 8 Varastossa |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
71,791 € - 78,9623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
137,7594 € - 151,5315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa