Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.
Sarjanumero: SR5699
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Erityisominaisuudet (kaikki) | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,0949 € - 162,9044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 96,4951 € - 106,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 132,4684 € - 145,7088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 146,6425 € - 161,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 88,9996 € - 97,8957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 127,8907 € - 140,6902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 154,3455 € - 169,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 115,6359 € - 127,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 142,804 € - 157,0818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 110,345 € - 121,3808 € | 8 Varastossa |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 71,7391 € - 78,9104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 71,791 € - 78,9623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 163,475 € - 179,8277 € | 6 Varastossa |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 104,4834 € - 114,9357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 138,9525 € - 152,8542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 115,8823 € - 127,4628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 131,016 € - 144,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 133,6615 € - 147,0315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 63,0765 € - 69,3919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 104,5742 € - 115,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa