Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.
Sarjanumero: SR5699
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Erityisominaisuudet (kaikki) | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,7391 € - 78,9104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 115,6359 € - 127,2034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 163,475 € - 179,8277 € | 6 Varastossa |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 115,8823 € - 127,4628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 142,804 € - 157,0818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 110,345 € - 121,3808 € | 8 Varastossa |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 131,016 € - 144,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 133,6615 € - 147,0315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 110,1115 € - 121,1214 € | 16 Varastossa |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 136,5534 € - 150,2087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 127,8907 € - 140,6902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 138,9525 € - 152,8542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 104,4834 € - 114,9357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 137,7594 € - 151,5315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 126,6977 € - 139,3674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 126,4513 € - 139,0951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 96,4951 € - 106,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 125,9715 € - 138,5764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 131,2624 € - 144,3861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 104,5742 € - 115,0394 € | 10 Varastossa |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa