Valikko Haku

Tasausjalat – hygieeninen

Varastossa

Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.

Sarjanumero: SR5699

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Erityisominaisuudet (kaikki) Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
146,6425 € - 161,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
120.0 mm
163,475 € - 179,8277 € 6 Varastossa
M24
120.0 mm
142,804 € - 157,0818 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
80.0 mm
110,345 € - 121,3808 € 8 Varastossa
M16
80.0 mm
71,791 € - 78,9623 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
100.0 mm
127,8907 € - 140,6902 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
60.0 mm
154,3455 € - 169,7775 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
120.0 mm
115,6359 € - 127,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
100.0 mm
63,0765 € - 69,3919 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 mm
71,7391 € - 78,9104 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
80.0 mm
138,9525 € - 152,8542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
100.0 mm
104,4834 € - 114,9357 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
120.0 mm
104,5742 € - 115,0394 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
60.0 mm
115,8823 € - 127,4628 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
80.0 mm
88,9996 € - 97,8957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
100.0 mm
132,4684 € - 145,7088 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 mm
148,0949 € - 162,9044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
100.0 mm
121,1603 € - 133,2854 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
100.0 mm
153,1395 € - 168,4547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
120.0 mm
96,4951 € - 106,1433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
100.0 mm
  • / 2
Hygieeniset säädettävät laitejalat 120.0 mm M24 Musta

10351871

Hinta-alue
161,3093 € - 146,6425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 120.0 mm M24 Musta

10351888

Hinta-alue
179,8277 € - 163,475 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M24 Musta

10351765

Hinta-alue
157,0818 € - 142,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 Musta

10351710

Hinta-alue
121,3808 € - 110,345 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 150.0 mm Musta

10351918

Hinta-alue
78,9623 € - 71,791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 60.0 mm M20 Musta

10351703

Hinta-alue
140,6902 € - 127,8907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 Musta

10351864

Hinta-alue
169,7775 € - 154,3455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10351772

Hinta-alue
127,2034 € - 115,6359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

10351895

Hinta-alue
69,3919 € - 63,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M20 150.0 mm Musta

10351901

Hinta-alue
78,9104 € - 71,7391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10351802

Hinta-alue
152,8542 € - 138,9525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 120.0 mm M24 150.0 mm Musta

10351949

Hinta-alue
114,9357 € - 104,4834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 Musta

10351659

Hinta-alue
115,0394 € - 104,5742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M20 Musta

10351734

Hinta-alue
127,4628 € - 115,8823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M24 150.0 mm Musta

10351925

Hinta-alue
97,8957 € - 88,9996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 190.0 mm Musta

10351727

Hinta-alue
145,7088 € - 132,4684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M24 Musta

10351826

Hinta-alue
162,9044 € - 148,0949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10351796

Hinta-alue
133,2854 € - 121,1603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 120.0 mm M16 Musta

10351840

Hinta-alue
168,4547 € - 153,1395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää
Hygieeniset säädettävät laitejalat 100.0 mm M30 150.0 mm Musta

10351932

Hinta-alue
106,1433 € - 96,4951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
  • Kääntyvä nivel
    15 °
  • Pulttijalusta
    Ilman pulttireikää