Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
1,3776 € - 1,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
0,5803 € - 0,6448 € 2159 Varastossa
LDPE
Vihreä
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,5803 € - 0,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7779 € - 0,8643 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1805 € - 1,3117 € 7660 Varastossa
LDPE
Musta
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7962 € - 0,8847 € 20 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1500 Varastossa
PE;PP
Musta
325.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
0,6586 € - 0,7318 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,6921 € - 0,769 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,9829 € - 1,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
2,9769 € - 3,3077 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,2288 € - 1,3653 € 1 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
0,6975 € - 0,775 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,8746 € - 0,9718 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7653 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,7653 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2232 € - 1,3591 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
330.2 mm
25.4 mm
Ei
1,2905 € - 1,4339 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10560488

Hinta-alue
1,5307 € - 1,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166376

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5803 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166413

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166444

Hinta-alue
0,8643 € - 0,7779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166482

Hinta-alue
1,3117 € - 1,1805 €

Varastotasot
7660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635988

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Punainen

10639535

Hinta-alue
0,8847 € - 0,7962 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Musta

10166796


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Sininen

10166611

Hinta-alue
0,7318 € - 0,6586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166659

Hinta-alue
0,769 € - 0,6921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166697

Hinta-alue
1,0921 € - 0,9829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166277

Hinta-alue
3,3077 € - 2,9769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Punainen

10166338

Hinta-alue
1,3653 € - 1,2288 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Sininen

10166369

Hinta-alue
0,775 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10645055

Hinta-alue
0,9718 € - 0,8746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Vihreä

10633540

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166475

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10633496

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Musta

10166543

Hinta-alue
1,3591 € - 1,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Punainen

10166574

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie