These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2937 € - 1,4374 € | 20 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 3,2935 € - 3,6594 € | 3 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 3,3739 € - 3,7488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,5501 € - 2,8334 € | 615 Varastossa |
LDPE
|
Sininen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,9769 € - 3,3076 € | 147 Varastossa |
LDPE
|
Valkoinen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7602 € - 0,8433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Musta
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,8937 € - 0,9918 € | 3102 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,2384 € - 1,376 € | 10342 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,3776 € - 1,5307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2288 € - 1,3653 € | 520 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7393 € - 0,8215 € | 1 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 7,207 € - 7,207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 9600 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
|||
| 0,673 € - 0,7479 € | 39568 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,8432 € - 0,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,7962 € - 0,8847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa