These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10214831 | 5,087 € - 12,2339 € | 85 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
|
| 4,0552 € - 4,0552 € | 4801 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
||
| 3,7162 € - 3,7162 € | 1930 Varastossa |
PE;PP
|
Musta
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Kyllä
|
Ei
|
||
| 0,6566 € - 0,7297 € | 28368 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,7944 € - 1,9805 € | 867 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,2816 € - 1,424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,1643 € - 2,4047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 3 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,8719 € - 0,9676 € | 40 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | 12 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
|
||
| 3,2131 € - 3,5702 € | 13 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 3,2916 € - 3,6573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 625 Varastossa |
LDPE
|
Sininen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | 147 Varastossa |
LDPE
|
Valkoinen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 1037 Varastossa |
LDPE
|
Sininen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | 2159 Varastossa |
LDPE
|
Vihreä
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa