Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
1,0061 € - 1,1178 € 5 Varastossa
LDPE
Punainen
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,0379 € - 1,1532 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,0379 € - 1,1532 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7339 € - 0,8155 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7653 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
9600 Varastossa
PE;PP
Musta
152.0 mm
17.0 mm
Ei
Kyllä
1,2905 € - 1,4339 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,1969 € - 1,3299 € 18 Varastossa
LDPE
Keltainen
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
0,673 € - 0,7479 € 39568 Varastossa
Nailon
Musta
125.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,6586 € - 0,7318 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,2905 € - 1,4339 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,6586 € - 0,7318 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
152.4 mm
25.4 mm
Ei
0,7653 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2232 € - 1,3591 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
330.2 mm
25.4 mm
Ei
0,6921 € - 0,769 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
0,9829 € - 1,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7602 € - 0,8433 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Musta
135.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2937 € - 1,4374 € 20 Varastossa
LDPE
Musta
330.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Punainen

10166727

Hinta-alue
1,1178 € - 1,0061 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Sininen

10633526

Hinta-alue
1,1532 € - 1,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166772

Hinta-alue
1,1532 € - 1,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166741

Hinta-alue
0,8155 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166468

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Musta

10166802


Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Punainen

10166574

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166536

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Musta

10253670

Hinta-alue
0,7479 € - 0,673 €

Varastotasot
39568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166505

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Sininen

10166611

Hinta-alue
0,7318 € - 0,6586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166567

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Musta

10166604

Hinta-alue
0,7318 € - 0,6586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166475

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10633496

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Musta

10166543

Hinta-alue
1,3591 € - 1,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166659

Hinta-alue
0,769 € - 0,6921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166697

Hinta-alue
1,0921 € - 0,9829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Musta

10253687

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Musta

10166130

Hinta-alue
1,4374 € - 1,2937 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie