Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
10214831 5,087 € - 12,2339 € 85 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
24.0 mm
Kyllä
Ei
4,0552 € - 4,0552 € 4801 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
28.0 mm
Kyllä
Ei
3,7162 € - 3,7162 € 1930 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
33.0 mm
Kyllä
Ei
0,7589 € - 0,8432 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1517 € - 1,2797 € 7660 Varastossa
LDPE
Musta
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
1,1677 € - 1,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,1934 € - 1,326 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2082 € - 1,3425 € 10342 Varastossa
Nailon
Musta
210.0 mm
16.0 mm
Ei
Ei
1,266 € - 1,4067 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,0975 € - 3,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,9468 € - 2,1478 € 2000 Varastossa
PE;PP
Musta
325.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
0,8533 € - 0,9481 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7466 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
Kysy toimitusaikaa täältä
PE;PP
Musta
300.0 mm
25.0 mm
Kyllä
Ei
3,2287 € - 3,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,0975 € - 3,4416 € 9 Varastossa
LDPE
Valkoinen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,9043 € - 3,227 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,1988 € - 1,332 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,75 € - 1,9444 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
152.4 mm
19.1 mm
Ei
  • / 5
Kiinnityshihna 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

10214831

Hinta-alue
12,2339 € - 5,087 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Kiinnityshihna 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

10214848

Hinta-alue
4,0552 € - 4,0552 €

Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Kiinnityshihna 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Musta

10214855

Hinta-alue
3,7162 € - 3,7162 €

Varastotasot
1930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166444

Hinta-alue
0,8432 € - 0,7589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166482

Hinta-alue
1,2797 € - 1,1517 €

Varastotasot
7660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635988

Hinta-alue
1,2975 € - 1,1677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Sininen

10166550

Hinta-alue
1,326 € - 1,1934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Musta

10253700

Hinta-alue
1,3425 € - 1,2082 €

Varastotasot
10342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166178

Hinta-alue
1,4067 € - 1,266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166215

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Musta

10166796

Hinta-alue
2,1478 € - 1,9468 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10645055

Hinta-alue
0,9481 € - 0,8533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Vihreä

10633540

Hinta-alue
0,8296 € - 0,7466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Tarranauha kiristyshihna - muovisolki - Musta, , Ei ruuvin reikää, Sidontahihna, muovisolki

10447260


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    PA
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Sininen

10166208

Hinta-alue
3,5875 € - 3,2287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166246

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166277

Hinta-alue
3,227 € - 2,9043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166307

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166321

Hinta-alue
1,332 € - 1,1988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Musta

10166352

Hinta-alue
1,9444 € - 1,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei