Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
3,2131 € - 3,5702 € 13 Varastossa
LDPE
Musta
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,2916 € - 3,6573 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € 625 Varastossa
LDPE
Sininen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,8719 € - 0,9676 € 40 Varastossa
Nailon
Musta
180.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2816 € - 1,424 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,6566 € - 0,7297 € 28368 Varastossa
Nailon
Musta
125.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,7944 € - 1,9805 € 867 Varastossa
Nailon
Musta
310.0 mm
16.0 mm
Ei
Ei
0,7417 € - 0,8227 € 4926 Varastossa
Nailon
Musta
135.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2621 € - 1,4023 € 20 Varastossa
LDPE
Musta
330.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,2816 € - 1,424 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,1643 € - 2,4047 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,344 € - 1,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,1988 € - 1,332 € 520 Varastossa
LDPE
Keltainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,2816 € - 1,424 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,9043 € - 3,227 € 147 Varastossa
LDPE
Valkoinen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,266 € - 1,4067 € 12 Varastossa
LDPE
Musta
381.0 mm
38.1 mm
Ei
3,0975 € - 3,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,4879 € - 2,7643 € 3 Varastossa
LDPE
Musta
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,1988 € - 1,332 € 1037 Varastossa
LDPE
Sininen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Musta

10166192

Hinta-alue
3,5702 € - 3,2131 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Punainen

10166239

Hinta-alue
3,6573 € - 3,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Sininen

10166260

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Musta

10253694

Hinta-alue
0,9676 € - 0,8719 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10636022

Hinta-alue
1,424 € - 1,2816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Musta

10253670

Hinta-alue
0,7297 € - 0,6566 €

Varastotasot
28368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Musta

10253717

Hinta-alue
1,9805 € - 1,7944 €

Varastotasot
867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Musta

10253687

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7417 €

Varastotasot
4926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Musta

10166130

Hinta-alue
1,4023 € - 1,2621 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Vihreä

10639511

Hinta-alue
1,424 € - 1,2816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166185

Hinta-alue
2,4047 € - 2,1643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Vihreä

10560471

Hinta-alue
1,4933 € - 1,344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166345

Hinta-alue
1,332 € - 1,1988 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635995

Hinta-alue
1,424 € - 1,2816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Punainen

10636039

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166291

Hinta-alue
3,227 € - 2,9043 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166161

Hinta-alue
1,4067 € - 1,266 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166222

Hinta-alue
3,4416 € - 3,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Musta

10166253

Hinta-alue
2,7643 € - 2,4879 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Sininen

10166314

Hinta-alue
1,332 € - 1,1988 €

Varastotasot
1037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie