Valikko Haku

Nippuside 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Musta

Tämä tarranauhallinen nippuside on täydellinen uusiokäyttöön. Siinä ei ole ruuviaukkoa.
Essentra tuotenumero:

10253717

Valmistajan tuotenumero:

462715

727 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,03 €
200 - 399 1,9483 €
400 + 1,8393 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

40,60 €

20 x 2,03 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koukun materiaali Nailon
Hihnan materiaali Nailon
Reiän tyyppi No Screw Hole
Tyyppi Standard Tie
With Buckle? Ei
Kokonaispituus 310.0 mm
Kokonaisleveys 16.0 mm
Hihnan leveys 16.0 mm
With Screw Hole? Ei
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä