Valikko Haku

Tarranauha - rullat

Varastossa

Saatavilla rullissa, jotka voidaan leikata halutun pituiseksi. Ne sopivat erinomaisesti kaapeleille, jotka on kiinnitettävä yhteen tukevasti ja jotka on ajoittain vapautettava ja kiinnitettävä uudelleen. Saatavissa myös erikseen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaisleveys Osta
300 Varastossa
25.0 mm
1150 Varastossa
20.0 mm
10166833 800 Varastossa
9.0 mm
1100 Varastossa
16.0 mm
Tarranauha 25.0 mm 50.0 m PA;PE;PP Musta

10166864


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Polyesteri;Polypropeeni
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Rulla, vakio
Tarranauha 20.0 mm 25.0 m PA;PE;PP Musta

10166857


Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Polyesteri;Polypropeeni
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Rulla, vakio
Tarranauha 9.0 mm 100.0 m PA;PE;PP Musta

10166833


Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Polyesteri;Polypropeeni
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Rulla, vakio
Tarranauha 16.0 mm 25.0 m PA;PE;PP Musta

10166840


Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Polyesteri;Polypropeeni
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Rulla, vakio