Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.
Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.
Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,9328 € - 55,9035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 80,6265 € - 107,502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 38,8578 € - 51,8138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 41,123 € - 54,8273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 97,1393 € - 129,519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Teräs
|
29.0
|
Lukitusmutteri
|
106.0
|
||
| 133,8445 € - 178,4525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 98,0413 € - 130,7183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
23.0
|
Lukitusmutteri
|
86.0
|
||
| 49,9175 € - 66,5533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 57,40 € - 76,5368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
14.0
|
Lukitusmutteri
|
55.0
|
||
| 53,6998 € - 71,5963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 57,40 € - 76,5368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
14.0
|
Lukitusmutteri
|
55.0
|
||
| 63,7038 € - 84,9315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Lukitusmutteri
|
67.0
|
||
| 80,6265 € - 107,502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 49,9175 € - 66,5533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 98,0413 € - 130,7183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Ruostumaton teräs
|
23.0
|
Lukitusmutteri
|
86.0
|
||
| 51,1168 € - 68,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Lukitusmutteri
|
43.0
|
||
| 32,5438 € - 43,3883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Teräs
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 42,927 € - 57,236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
Standard
|
37.0