Valikko Haku

Tarkkuussäätimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Osta
37,50 € - 50,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M4
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
79,61 € - 106,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M30
70.0
Ruostumaton teräs
10.0
Standard
43.0
37,50 € - 50,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M6
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
49,43 € - 65,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M20
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
49,43 € - 65,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M24
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
86,84 € - 115,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M20
70.0
Ruostumaton teräs
10.0
Standard
43.0
36,19 € - 48,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M4
25.0
Ruostumaton teräs
4.0
Standard
19.0
39,35 € - 52,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M10
32.0
Teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
42,14 € - 56,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M12
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
39,35 € - 52,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M6
32.0
Teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
42,14 € - 56,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M10
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
49,43 € - 65,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M16
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
36,19 € - 48,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
4.0
Standard
19.0
37,50 € - 50,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M5
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
67,55 € - 90,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M20
70.0
Teräs
10.0
Lukitusmutteri
54.0
34,60 € - 46,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
67,55 € - 90,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M30
70.0
Teräs
10.0
Lukitusmutteri
54.0
41,84 € - 55,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
7.0
Standard
29.0
37,91 € - 50,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Standard
23.0
48,70 € - 64,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
25.0
Standard
67.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M4 25.0 24.0 Teräs

20199630

Hinta-alue
50,00 € - 37,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 43.0 Ruostumaton teräs

20199623

Hinta-alue
106,14 € - 79,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 24.0 Teräs

20199654

Hinta-alue
50,00 € - 37,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 46.0 Teräs

20199739

Hinta-alue
65,90 € - 49,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 46.0 Teräs

20199746

Hinta-alue
65,90 € - 49,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 43.0 Ruostumaton teräs

20199593

Hinta-alue
115,78 € - 86,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 19.0 Ruostumaton teräs

20199609

Hinta-alue
48,25 € - 36,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 29.0 Teräs

20199685

Hinta-alue
52,47 € - 39,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 36.0 Teräs

20199708

Hinta-alue
56,19 € - 42,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 29.0 Teräs

20199661

Hinta-alue
52,47 € - 39,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 36.0 Teräs

20199692

Hinta-alue
56,19 € - 42,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 46.0 Teräs

20199722

Hinta-alue
65,90 € - 49,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 19.0 Ruostumaton teräs

20199616

Hinta-alue
48,25 € - 36,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 24.0 Teräs

20199647

Hinta-alue
50,00 € - 37,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 54.0 Teräs

20199753

Hinta-alue
90,06 € - 67,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 29.0 Ruostumaton teräs

20199838

Hinta-alue
46,13 € - 34,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 54.0 Teräs

20199777

Hinta-alue
90,06 € - 67,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 29.0 Ruostumaton teräs

20201333

Hinta-alue
55,79 € - 41,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 23.0 Ruostumaton teräs

20201326

Hinta-alue
50,55 € - 37,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 67.0 Ruostumaton teräs

20201562

Hinta-alue
64,93 € - 48,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0