Valikko Haku

Tarkkuussäätimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Osta
57,40 € - 76,5368 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M8
32.0
Ruostumaton teräs
14.0
Lukitusmutteri
55.0
98,0413 € - 130,7183 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M16
58.0
Ruostumaton teräs
23.0
Lukitusmutteri
86.0
159,6335 € - 212,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0
M30
70.0
Ruostumaton teräs
29.0
Lukitusmutteri
106.0
98,0413 € - 130,7183 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M24
58.0
Ruostumaton teräs
23.0
Lukitusmutteri
86.0
63,7038 € - 84,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0
M12
45.0
Ruostumaton teräs
18.0
Lukitusmutteri
67.0
133,8445 € - 178,4525 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
M30
70.0
Ruostumaton teräs
40.0
Standard
106.0
80,6265 € - 107,502 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M16
58.0
Ruostumaton teräs
32.0
Standard
86.0
80,6265 € - 107,502 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M24
58.0
Ruostumaton teräs
32.0
Standard
86.0
49,9175 € - 66,5533 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
M12
45.0
Ruostumaton teräs
25.0
Standard
67.0
38,8578 € - 51,8138 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Standard
23.0
47,4063 € - 63,2015 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M10
32.0
Teräs
14.0
Lukitusmutteri
55.0
42,4965 € - 56,662 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M4
25.0
Teräs
10.0
Lukitusmutteri
43.0
57,40 € - 76,5368 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
14.0
Lukitusmutteri
55.0
31,1908 € - 41,5843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M4
25.0
Teräs
4.0
Standard
19.0
34,4298 € - 45,8995 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
M5
25.0
Teräs
15.0
Standard
43.0
55,5858 € - 74,1178 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M20
70.0
Teräs
10.0
Standard
43.0
34,4298 € - 45,8995 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
M4
25.0
Teräs
15.0
Standard
43.0
159,6335 € - 212,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0
M20
70.0
Ruostumaton teräs
29.0
Lukitusmutteri
106.0
31,1908 € - 41,5843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M5
25.0
Teräs
4.0
Standard
19.0
37,0948 € - 49,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
4.0
Standard
19.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Ruostumaton teräs

20201678

Hinta-alue
76,5368 € - 57,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 86.0 Ruostumaton teräs

20201708

Hinta-alue
130,7183 € - 98,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 106.0 Ruostumaton teräs

20201739

Hinta-alue
212,8413 € - 159,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 86.0 Ruostumaton teräs

20201715

Hinta-alue
130,7183 € - 98,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 67.0 Ruostumaton teräs

20201685

Hinta-alue
84,9315 € - 63,7038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 106.0 Ruostumaton teräs

20201647

Hinta-alue
178,4525 € - 133,8445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 86.0 Ruostumaton teräs

20201593

Hinta-alue
107,502 € - 80,6265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 86.0 Ruostumaton teräs

20201616

Hinta-alue
107,502 € - 80,6265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 67.0 Ruostumaton teräs

20201579

Hinta-alue
66,5533 € - 49,9175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 23.0 Ruostumaton teräs

20201326

Hinta-alue
51,8138 € - 38,8578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 55.0 Teräs

20202316

Hinta-alue
63,2015 € - 47,4063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 43.0 Teräs

20202293

Hinta-alue
56,662 € - 42,4965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 55.0 Ruostumaton teräs

20202156

Hinta-alue
76,5368 € - 57,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 19.0 Teräs

20202217

Hinta-alue
41,5843 € - 31,1908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 43.0 Teräs

20202286

Hinta-alue
45,8995 € - 34,4298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 43.0 Teräs

20202231

Hinta-alue
74,1178 € - 55,5858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 43.0 Teräs

20202279

Hinta-alue
45,8995 € - 34,4298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 106.0 Ruostumaton teräs

20202170

Hinta-alue
212,8413 € - 159,6335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 19.0 Teräs

20202224

Hinta-alue
41,5843 € - 31,1908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 19.0 Ruostumaton teräs

20199616

Hinta-alue
49,4563 € - 37,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0