Valikko Haku

Tarkkuussäätimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Osta
38,4375 € - 51,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M4
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
69,2388 € - 92,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M24
70.0
Teräs
10.0
Lukitusmutteri
54.0
37,0948 € - 49,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
4.0
Standard
19.0
38,4375 € - 51,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M5
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
47,1295 € - 62,8325 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M8
32.0
Teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
43,1935 € - 57,5948 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M16
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
40,3338 € - 53,7818 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M6
32.0
Teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
43,1935 € - 57,5948 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M10
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
41,4408 € - 55,2475 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
M10
45.0
Teräs
25.0
Standard
67.0
51,3628 € - 68,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M16
58.0
Teräs
32.0
Standard
86.0
42,927 € - 57,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
M16
58.0
Teräs
9.0
Standard
37.0
46,494 € - 61,992 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
M24
58.0
Teräs
9.0
Standard
37.0
35,0755 € - 46,7708 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M6
32.0
Teräs
20.0
Standard
55.0
50,9323 € - 67,9063 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
M16
45.0
Teräs
25.0
Standard
67.0
51,3628 € - 68,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M20
58.0
Teräs
32.0
Standard
86.0
32,5438 € - 43,3883 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M8
32.0
Teräs
5.0
Standard
23.0
52,5415 € - 70,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0
M12
45.0
Teräs
18.0
Lukitusmutteri
67.0
97,1393 € - 129,519 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0
M24
70.0
Teräs
29.0
Lukitusmutteri
106.0
79,1608 € - 105,5443 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
M30
70.0
Teräs
40.0
Standard
106.0
47,4063 € - 63,2015 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M8
32.0
Teräs
14.0
Lukitusmutteri
55.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M4 25.0 24.0 Teräs

20199630

Hinta-alue
51,25 € - 38,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 54.0 Teräs

20199760

Hinta-alue
92,3115 € - 69,2388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 19.0 Ruostumaton teräs

20199616

Hinta-alue
49,4563 € - 37,0948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 24.0 Teräs

20199647

Hinta-alue
51,25 € - 38,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 29.0 Teräs

20199678

Hinta-alue
62,8325 € - 47,1295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 36.0 Teräs

20199715

Hinta-alue
57,5948 € - 43,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 29.0 Teräs

20199661

Hinta-alue
53,7818 € - 40,3338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 36.0 Teräs

20199692

Hinta-alue
57,5948 € - 43,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 67.0 Teräs

20200602

Hinta-alue
55,2475 € - 41,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 86.0 Teräs

20200633

Hinta-alue
68,4803 € - 51,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 37.0 Teräs

20200428

Hinta-alue
57,236 € - 42,927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 37.0 Teräs

20200442

Hinta-alue
61,992 € - 46,494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 55.0 Teräs

20200572

Hinta-alue
46,7708 € - 35,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 67.0 Teräs

20200626

Hinta-alue
67,9063 € - 50,9323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 86.0 Teräs

20200640

Hinta-alue
68,4803 € - 51,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 23.0 Teräs

20200381

Hinta-alue
43,3883 € - 32,5438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 67.0 Teräs

20200732

Hinta-alue
70,0485 € - 52,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 106.0 Teräs

20200787

Hinta-alue
129,519 € - 97,1393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 106.0 Teräs

20200688

Hinta-alue
105,5443 € - 79,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Teräs

20200718

Hinta-alue
63,2015 € - 47,4063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0