Valikko Haku

Tarkkuussäätimet - Kalteva pää

Kysy toimitusaikaa

Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana.
  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali d2 d3 h1 Osta
53,45 € - 71,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
M5
25.0
Teräs
5.5
M15x1.0
31.0
62,75 € - 83,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M12
45.0
Teräs
13.5
M30x1.5
48.0
91,72 € - 122,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
M20
70.0
Teräs
26.0
M50x1.5
71.0
74,30 € - 99,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
11.0
M30x1.5
48.0
89,62 € - 119,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
M24
58.0
Ruostumaton teräs
26.0
M40x1.5
62.0
73,44 € - 97,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
M20
58.0
Teräs
22.0
M40x1.5
62.0
73,44 € - 97,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0
M16
58.0
Teräs
17.5
M40x1.5
62.0
56,48 € - 75,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
M10
32.0
Teräs
11.0
M20x1.0
37.0
91,72 € - 122,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
M30
70.0
Teräs
39.0
M50x1.5
71.0
60,58 € - 80,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
M6
25.0
Ruostumaton teräs
6.6
M15x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M20
58.0
Teräs
22.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M24
70.0
Teräs
26.0
M50x1.5
60.0
81,13 € - 108,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M20
70.0
Teräs
22.0
M50x1.5
60.0
59,97 € - 79,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M6
25.0
Teräs
6.5
M15x1.0
50.0
70,32 € - 93,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
M16
45.0
Ruostumaton teräs
17.5
M30x1.5
41.0
50,24 € - 66,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M10
32.0
Teräs
11.0
M20x1.0
43.0
58,35 € - 77,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0
M16
45.0
Teräs
17.5
M30x1.5
54.0
95,63 € - 127,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0
M20
70.0
Teräs
22.0
M50x1.5
83.0
60,57 € - 80,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
M6
32.0
Ruostumaton teräs
6.6
M20x1.0
31.0
53,45 € - 71,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
M4
25.0
Teräs
4.5
M15x1.0
31.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M5 25.0 31.0 Teräs

20199968

Hinta-alue
71,27 € - 53,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Tarkkuudensäädin M12 45.0 48.0 Teräs

20200022

Hinta-alue
83,66 € - 62,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Tarkkuudensäädin M20 70.0 71.0 Teräs

20200077

Hinta-alue
122,29 € - 91,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 48.0 Ruostumaton teräs

20200169

Hinta-alue
99,06 € - 74,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 62.0 Ruostumaton teräs

20200213

Hinta-alue
119,49 € - 89,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 62.0 Teräs

20200053

Hinta-alue
97,92 € - 73,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 62.0 Teräs

20200046

Hinta-alue
97,92 € - 73,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M10 32.0 37.0 Teräs

20200008

Hinta-alue
75,31 € - 56,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M30 70.0 71.0 Teräs

20200091

Hinta-alue
122,29 € - 91,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 31.0 Ruostumaton teräs

20200121

Hinta-alue
80,77 € - 60,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M20 58.0 53.0 Teräs

20200510

Hinta-alue
91,30 € - 68,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 60.0 Teräs

20200541

Hinta-alue
108,17 € - 81,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 60.0 Teräs

20200534

Hinta-alue
108,17 € - 81,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 50.0 Teräs

20200954

Hinta-alue
79,96 € - 59,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 41.0 Ruostumaton teräs

20201456

Hinta-alue
93,76 € - 70,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M10 32.0 43.0 Teräs

20200831

Hinta-alue
66,99 € - 50,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 54.0 Teräs

20200862

Hinta-alue
77,80 € - 58,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M20 70.0 83.0 Teräs

20200909

Hinta-alue
127,51 € - 95,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 31.0 Ruostumaton teräs

20201401

Hinta-alue
80,76 € - 60,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M4 25.0 31.0 Teräs

20199951

Hinta-alue
71,27 € - 53,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5