Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
20,72 € - 27,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Female/Female
M14
13,27 € - 18,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Female
M14
13,99 € - 19,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Female
M16
32,50 € - 46,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Male/Female
M16
3,63 € - 6,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Female/Female
M8
10,00 € - 14,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Female/Female
M10
12,59 € - 17,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Female/Female
M12
11,74 € - 14,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Male/Female
M14
33,05 € - 47,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Female
M16
33,40 € - 47,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Female
M16
58,11 € - 72,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Female
M20
14,35 € - 20,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Male
M16
44,34 € - 63,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Female
M20
13,85 € - 19,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Male
M16
15,97 € - 22,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Male/Male
M16
30,33 € - 43,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Male/Male
M16
4,37 € - 8,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Female/Female
M8
6,33 € - 10,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Female/Female
M10
7,51 € - 12,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Female/Female
M12
9,52 € - 19,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Female/Female
M10
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M14 80.0 70.0 Teräs

20196585

Hinta-alue
27,63 € - 20,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    550.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M14 95.0 40.0 Teräs

20196646

Hinta-alue
18,96 € - 13,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    95.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 95.0 60.0 Teräs

20196660

Hinta-alue
19,99 € - 13,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 120.0 100.0 Teräs

20196714

Hinta-alue
46,43 € - 32,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M8 40.0 40.0 Teräs

20196455

Hinta-alue
6,05 € - 3,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M10 60.0 50.0 Teräs

20196523

Hinta-alue
14,29 € - 10,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M12 75.0 50.0 Teräs

20196561

Hinta-alue
17,98 € - 12,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M14 80.0 30.0 Teräs

20196608

Hinta-alue
14,68 € - 11,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 130.0 75.0 Teräs

20196738

Hinta-alue
47,22 € - 33,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 130.0 100.0 Teräs

20196745

Hinta-alue
47,72 € - 33,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M20 150.0 75.0 Teräs

20196776

Hinta-alue
72,64 € - 58,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 95.0 40.0 Teräs

20196813

Hinta-alue
20,50 € - 14,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M20 150.0 60.0 Teräs

20196769

Hinta-alue
63,34 € - 44,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 95.0 60.0 Teräs

20196837

Hinta-alue
19,79 € - 13,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 100.0 75.0 Teräs

20196844

Hinta-alue
22,82 € - 15,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 120.0 75.0 Teräs

20196868

Hinta-alue
43,33 € - 30,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M8 40.0 50.0 Teräs

20196462

Hinta-alue
8,73 € - 4,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M10 60.0 45.0 Teräs

20196516

Hinta-alue
10,55 € - 6,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M12 75.0 40.0 Teräs

20196530

Hinta-alue
12,51 € - 7,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M10 70.0 55.0 Teräs

20196554

Hinta-alue
19,03 € - 9,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä