Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M5 15.0 8.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Essentra tuotenumero:

20197605

Valmistajan tuotenumero:

20197605

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2,37 €
10 - 19 2,13 €
20 - 49 2,01 €
50 + 1,90 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,37 €

1 x 2,37 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Male/Female
d1 15.0
d2 M5
Koko materiaali Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä