Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 15.0 15.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Essentra tuotenumero:

20195182

Valmistajan tuotenumero:

20195182

404 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,13 €
50 - 99 1,92 €
100 - 499 1,70 €
500 + 1,49 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,13 €

1 x 2,13 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Male/Male
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 13.0
Koko materiaali Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä