Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0421 € - 0,0421 € | 16998 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0421 € | 27000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 11000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,0396 € - 0,049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | 10998 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0598 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 11996 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 3998 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,108 € | 7966 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0562 € | 894 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm