Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0854 € - 0,1054 € | 7966 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0403 € | 16998 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 27000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,054 € | 10000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,0877 € | 996 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | 11000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 16998 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,153 € - 0,153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0548 € | 894 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa