Talttapääruuvit, jotka on valmistettu PEEK: sta, tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Siinä on lieriömäinen ”juustopää,” jossa on lovettu työyksikkö, joka mahdollistaa turvallisen vääntömomentin käytön vakiotyökaluilla. Uritettu rakenne helpottaa asennusta ja irrottamista. Vankka kannan muoto lisää kontaktialuetta, parantaa kuorman jakautumista ja sen mekaanista luotettavuutta koottavissa komponenteissa.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0088
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,943 € - 1,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 4,1102 € - 4,5202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 4,5305 € - 4,9815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 1,2197 € - 1,3427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
8.0
|
||
| 1,4965 € - 1,6502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
||
| 1,3735 € - 1,5067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
||
| 1,3735 € - 1,5067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
12.0
|
||
| 1,2505 € - 1,3735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
20.0
|
||
| 4,9405 € - 5,4325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 1,9167 € - 2,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa