Valikko Haku

Talttapääruuvit – PEEK

Kysy toimitusaikaa

Talttapääruuvit, jotka on valmistettu PEEK: sta, tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Siinä on lieriömäinen ”juustopää,” jossa on lovettu työyksikkö, joka mahdollistaa turvallisen vääntömomentin käytön vakiotyökaluilla. Uritettu rakenne helpottaa asennusta ja irrottamista. Vankka kannan muoto lisää kontaktialuetta, parantaa kuorman jakautumista ja sen mekaanista luotettavuutta koottavissa komponenteissa.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0088

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
4,01 € - 4,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
4,42 € - 4,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
1,22 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
0,92 € - 1,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
1,53 € - 1,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
4,82 € - 5,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
1,01 € - 1,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
1,13 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
1,03 € - 1,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
1,28 € - 1,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
2,04 € - 2,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
0,96 € - 1,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
2,07 € - 2,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
1,31 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
1,64 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
1,25 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
1,38 € - 1,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
1,11 € - 1,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
0,90 € - 0,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
6.0
0,96 € - 1,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
  • / 3
Talttapääruuvit M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20835446

Hinta-alue
4,41 € - 4,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Talttapääruuvit M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Hinta-alue
4,86 € - 4,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Talttapääruuvit M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Hinta-alue
1,34 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Talttapääruuvit M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Hinta-alue
1,01 € - 0,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Hinta-alue
1,68 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460

Hinta-alue
5,30 € - 4,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Talttapääruuvit M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Hinta-alue
1,11 € - 1,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Hinta-alue
1,24 € - 1,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Hinta-alue
1,13 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Hinta-alue
1,41 € - 1,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Hinta-alue
2,24 € - 2,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Hinta-alue
1,06 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20835378

Hinta-alue
2,28 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Talttapääruuvit M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323

Hinta-alue
1,44 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Talttapääruuvit M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293

Hinta-alue
1,80 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231

Hinta-alue
1,38 € - 1,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163

Hinta-alue
1,52 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Hinta-alue
1,22 € - 1,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20835101

Hinta-alue
0,99 € - 0,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Hinta-alue
1,06 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4