T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,834 € - 2,9709 € | 4400 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 515 Varastossa |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 750 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 10,2882 € - 10,2882 € | 973 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,506 € - 4,506 € | 3 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 11,0192 € - 11,0192 € | 296 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 5,7821 € - 5,7821 € | 1027 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 7,2575 € - 7,2575 € | 519 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,6018 € - 1,6839 € | 267 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 80 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 5,7821 € - 5,7821 € | 16 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 7,324 € - 7,324 € | 400 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,506 € - 4,506 € | 217 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 7,2231 € - 7,2231 € | 460 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 2,9696 € - 3,1252 € | 500 Varastossa |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 4,6522 € - 4,6522 € | 588 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 27 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa