T-Nuts are ideal for use with Adjustable Feet, Tilt Glides, Castors and Locking Bolts and other furniture mount applications. The are self-locking to prevent rotation during hand or automated assembly.
These nuts are easy to assemble, simply insert into a pre-drilled hole and tap into place with a hammer.
Available in a choice of thread sizes to suit your application.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Piikin korkeus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0867 € - 0,3418 € | 1000 Varastossa |
|
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2217 € - 0,9194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2038 € - 0,3138 € | 1700 Varastossa |
|
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa