Valikko Haku

T-kahvanupit

Varastossa

T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.

Sarjanumero: SR6540

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Kokonaiskorkeus Osta
5,0535 € - 6,2728 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierteinen pohjareikä
20.0 mm
PA
37.0 mm
8,4194 € - 10,4548 € 93 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
46.0 mm
4,467 € - 5,5431 € 27 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
18.0 mm
PA
33.0 mm
6,4015 € - 7,9288 € 50 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
41.0 mm
3,0311 € - 3,7132 € 6244 Varastossa
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nailon 6
34.0 mm
5,1326 € - 6,3711 € 3 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
20.0 mm
PA
33.0 mm
10189580 6,4504 € - 8,027 € 230 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
18.0 mm
PA
41.0 mm
5,094 € - 5,094 € 220 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
16.0 mm
PA
30.0 mm
6,2113 € - 7,7042 € 2 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
41.0 mm
8,483 € - 10,553 € 207 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
18.0 mm
PA
46.0 mm
3,6907 € - 4,7151 € 6850 Varastossa
M10
Threaded Stud
45.0 mm
Nailon 6
85.0 mm
5,1783 € - 6,4693 € 5 Varastossa
M10
Threaded Stud
20.0 mm
PA
61.0 mm
5,7398 € - 6,6518 € 216 Varastossa
M10
Threaded Stud
30.0 mm
PA
71.0 mm
3,8359 € - 4,7573 € 5 Varastossa
M6
Threaded Stud
20.0 mm
PA
50.0 mm
5,0273 € - 5,8378 € 19 Varastossa
M8
Threaded Stud
25.0 mm
PA
62.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Naaraskierre
12.0 mm
Alumiini
33.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Naaraskierre
16.0 mm
Alumiini
41.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Naaraskierre
12.0 mm
Alumiini
33.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Naaraskierre
16.0 mm
Alumiini
37.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Naaraskierre
16.0 mm
Alumiini
41.0 mm
  • / 2
T-kahvanuppi 67.0 mm M8 Kierteellinen sisäke PA Musta

10189559

Hinta-alue
6,2728 € - 5,0535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 94.0 mm M10 PA Musta

10189627

Hinta-alue
10,4548 € - 8,4194 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 55.0 mm M6 Kierteellinen sisäke PA Musta

10189528

Hinta-alue
5,5431 € - 4,467 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 80.0 mm M10 PA Musta

10189573

Hinta-alue
7,9288 € - 6,4015 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 71.0 mm (L) M8 Nailon 6

10261033

Hinta-alue
3,7132 € - 3,0311 €

Varastotasot
6244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
T-kahvanuppi 55.0 mm M8 Kierteellinen sisäke PA Musta

10189535

Hinta-alue
6,3711 € - 5,1326 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 80.0 mm M12 PA Musta

10189580

Hinta-alue
8,027 € - 6,4504 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 40.0 mm M6 Kierteellinen sisäke PA Musta

10189504

Hinta-alue
5,094 € - 5,094 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 80.0 mm M8 Kierteellinen sisäke PA Musta

10189597

Hinta-alue
7,7042 € - 6,2113 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 94.0 mm M12 PA Musta

10189634

Hinta-alue
10,553 € - 8,483 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 80.0 mm M10 Kierretappi Nailon 6 Musta

10261095

Hinta-alue
4,7151 € - 3,6907 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
  • Varren korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
T-kahvanuppi 80.0 mm M10 Kierretappi PA Musta

10189603

Hinta-alue
6,4693 € - 5,1783 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 80.0 mm M10 Kierretappi PA Musta

10189610

Hinta-alue
6,6518 € - 5,7398 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    71.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 40.0 mm M6 Kierretappi PA Musta

10189511

Hinta-alue
4,7573 € - 3,8359 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 67.0 mm M8 Kierretappi PA Musta

10189566

Hinta-alue
5,8378 € - 5,0273 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
T-kahvanuppi 55.0 mm M8 Naaraskierre Alumiini Hopea

10502136


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Nupin materiaali
    Alumiini
T-kahvanuppi 80.0 mm M10 Naaraskierre Alumiini Hopea

10502174


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Nupin materiaali
    Alumiini
T-kahvanuppi 55.0 mm M6 Naaraskierre Alumiini

10502129


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
T-kahvanuppi 67.0 mm M8 Naaraskierre Alumiini Musta

10502167


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
T-kahvanuppi 80.0 mm M8 Naaraskierre Alumiini Musta

10502204


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen