Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.
Sarjanumero: SR6540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9302 € - 6,1198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,214 € - 10,1998 € | 94 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,0074 € - 6,2157 € | 43 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10189580 | 6,2931 € - 7,8312 € | 220 Varastossa |
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 8,2761 € - 10,2956 € | 207 Varastossa |
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,9572 € - 3,6226 € | 6609 Varastossa |
M8
|
Kierteellinen sisäke
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 4,358 € - 5,4079 € | 27 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4,9698 € - 4,9698 € | 270 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0598 € - 7,5163 € | 12 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,2453 € - 7,7354 € | 50 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,9766 € - 15,9766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 14,1222 € - 14,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa