T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.
Sarjanumero: SR6540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 14,1222 € - 14,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,9766 € - 15,9766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3,6007 € - 4,6001 € | 6950 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nailon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,9046 € - 5,6954 € | 19 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 5,0519 € - 6,3115 € | 5 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,9302 € - 6,1198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,214 € - 10,1998 € | 93 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 4,358 € - 5,4079 € | 27 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 2,9572 € - 3,6226 € | 6584 Varastossa |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,0598 € - 7,5163 € | 12 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,2453 € - 7,7354 € | 50 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,9698 € - 4,9698 € | 270 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa