Valikko Haku

Supistusnipat - nailon

Varastossa

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Sarjanumero: SR1863

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen koko Kierrekoko Osta
2,848 € - 3,2589 € 100 Varastossa
M16 x 1.5
M40 x M16
4,18 € - 5,5686 € 46 Varastossa
M20 x 1.5
M50 x M20
4,52 € - 6,022 € 50 Varastossa
M25 x 1.5
M63 x M25
0,4406 € - 0,503 € 2976 Varastossa
M12 x 1.5
M16 x M12
0,7453 € - 0,8515 € 4351 Varastossa
M16 x 1.5
M25 x M16
1,5303 € - 1,757 € 100 Varastossa
M20 x 1.5
M32 x M20
2,848 € - 3,2589 € 795 Varastossa
M25 x 1.5
M40 x M25
4,18 € - 12,4083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
M50 x M32
4,5201 € - 13,42 € 22 Varastossa
M40 x 1.5
M63 x M40
2,848 € - 3,2589 € 750 Varastossa
M20 x 1.5
M40 x M20
4,18 € - 5,5686 € 48 Varastossa
M25 x 1.5
M50 x M25
4,52 € - 6,022 € 50 Varastossa
M32 x 1.5
M63 x M32
0,4987 € - 0,571 € 27 Varastossa
M12 x 1.5
M20 x M12
0,7268 € - 0,8303 € 948 Varastossa
M20 x 1.5
M25 x M20
1,5303 € - 1,757 € 1421 Varastossa
M25 x 1.5
M32 x M25
2,848 € - 7,2604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
M40 x M32
4,18 € - 12,4083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 1.5
M50 x M40
10208816 4,5201 € - 13,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x 1.5
M63 x M50
0,7453 € - 0,8515 € 1780 Varastossa
M12 x 1.5
M25 x M12
1,5303 € - 1,757 € 1155 Varastossa
M16 x 1.5
M32 x M16
  • / 3
Kierreadapteri M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Musta

10208496

Hinta-alue
3,2589 € - 2,848 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Musta

10208533

Hinta-alue
5,5686 € - 4,18 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M50 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Musta

10208571

Hinta-alue
6,022 € - 4,52 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M63 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Tummanharmaa

10208601

Hinta-alue
0,503 € - 0,4406 €

Varastotasot
2976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M16 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M16 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Tummanharmaa

10208649

Hinta-alue
0,8515 € - 0,7453 €

Varastotasot
4351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M25 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208687

Hinta-alue
1,757 € - 1,5303 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Tummanharmaa

10208724

Hinta-alue
3,2589 € - 2,848 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M40 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Tummanharmaa

10208762

Hinta-alue
12,4083 € - 4,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M50 x M32
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Tummanharmaa

10208809

Hinta-alue
13,42 € - 4,5201 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M63 x M40
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm PA Musta

10208502

Hinta-alue
3,2589 € - 2,848 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Musta

10208540

Hinta-alue
5,5686 € - 4,18 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M50 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Musta

10208588

Hinta-alue
6,022 € - 4,52 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M63 x M32
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Tummanharmaa

10208618

Hinta-alue
0,571 € - 0,4987 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M20 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Tummanharmaa

10208656

Hinta-alue
0,8303 € - 0,7268 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M25 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208694

Hinta-alue
1,757 € - 1,5303 €

Varastotasot
1421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Tummanharmaa

10208731

Hinta-alue
7,2604 € - 2,848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M40 x M32
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm PA Tummanharmaa

10208779

Hinta-alue
12,4083 € - 4,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M50 x M40
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Tummanharmaa

10208816

Hinta-alue
13,42 € - 4,5201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M63 x M50
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M50 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M12 x 1.5 29.0 mm PA Tummanharmaa

10208632

Hinta-alue
0,8515 € - 0,7453 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M25 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208670

Hinta-alue
1,757 € - 1,5303 €

Varastotasot
1155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5