Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7776 € - 6,421 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,6275 € - 10,8104 € | 94 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,1472 € - 6,8318 € | 152 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,4183 € - 26,5947 € | 76 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,5798 € - 34,8175 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 35,0352 € - 36,8698 € | 105 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0125 € - 2,2316 € | 53 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7655 € - 3,0804 € | 424 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3959 € - 5,5777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,1352 € - 7,3315 € | 15 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8882 € - 9,0853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,3942 € - 5,9966 € | 50 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2042 € - 5,1464 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9709 € - 6,929 € | 104 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,6965 € - 8,654 € | 1169 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,8345 € | 47 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 270 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,2716 € - 9,9478 € | 759 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,7776 € - 6,421 € | 37 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,9938 € - 10,9938 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa