Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3784 € - 10,1966 € | 759 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8945 € - 2,119 € | 103 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6383 € - 6,1592 € | 45 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4241 € - 7,9569 € | 2150 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,4112 € - 52,3385 € | 140 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,922 € - 6,5816 € | 37 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,2687 € - 11,2687 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8155 € - 17,5837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4173 € - 1,5576 € | 260 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,7432 € - 11,0807 € | 94 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3009 € - 7,0026 € | 152 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,7038 € - 27,2596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9943 € - 35,688 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0628 € - 2,2874 € | 53 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8347 € - 3,1574 € | 14 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,922 € - 6,5816 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2594 € - 5,2751 € | 68 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0452 € - 7,1022 € | 104 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,789 € - 8,8704 € | 253 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1502 € - 11,9943 € | 68 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm