Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
2,9709 € - 6,929 € 104 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
4.4 mm
1.6 mm
3,6965 € - 8,654 € 1169 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
5.9 mm
1.6 mm
5,0245 € - 11,7017 € 78 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
8.7 mm
1.6 mm
6,9139 € - 16,1293 € 83 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
12.7 mm
1.6 mm
1,4512 € - 1,8345 € 47 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
1.6 mm
1.6 mm
16,3333 € - 38,0952 € 58 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
34.9 mm
1.6 mm
2,3959 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
3.2 mm
1.6 mm
3,8882 € - 9,0853 € 2 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
6.4 mm
1.6 mm
5,3942 € - 5,9966 € 50 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
9.5 mm
1.6 mm
3,1352 € - 7,3315 € 15 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
4.7 mm
1.6 mm
12,1439 € - 28,3773 € 63 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
23.8 mm
1.6 mm
16,5798 € - 34,8175 € 20 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
31.8 mm
1.6 mm
35,0352 € - 36,8698 € 105 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
44.5 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
5.5 mm
1.6 mm
4,6275 € - 10,8104 € 95 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
7.9 mm
1.6 mm
6,1472 € - 6,8318 € 152 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
11.1 mm
1.6 mm
11,4183 € - 26,5947 € 77 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
22.0 mm
1.6 mm
1,3827 € - 1,5197 € 270 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
1.0 mm
1.6 mm
2,2042 € - 5,1464 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
2.8 mm
1.6 mm
12,8969 € - 30,1024 € 28 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikonikumi
25.4 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248515

Hinta-alue
6,929 € - 2,9709 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248546

Hinta-alue
8,654 € - 3,6965 €

Varastotasot
1169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248584

Hinta-alue
11,7017 € - 5,0245 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248621

Hinta-alue
16,1293 € - 6,9139 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248447

Hinta-alue
1,8345 € - 1,4512 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248706

Hinta-alue
38,0952 € - 16,3333 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248485

Hinta-alue
5,5777 € - 2,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248553

Hinta-alue
9,0853 € - 3,8882 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248591

Hinta-alue
5,9966 € - 5,3942 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248522

Hinta-alue
7,3315 € - 3,1352 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248669

Hinta-alue
28,3773 € - 12,1439 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248690

Hinta-alue
34,8175 € - 16,5798 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10377413

Hinta-alue
36,8698 € - 35,0352 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10377406

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248577

Hinta-alue
10,8104 € - 4,6275 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248614

Hinta-alue
6,8318 € - 6,1472 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 22.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248652

Hinta-alue
26,5947 € - 11,4183 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248430

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248478

Hinta-alue
5,1464 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikonikumi

10248676

Hinta-alue
30,1024 € - 12,8969 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikonikumi
  • Väri
    Väritön