Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
2,3959 € - 5,5777 € 20 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.2 mm
1.6 mm
3,1352 € - 7,3315 € 30 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.7 mm
1.6 mm
3,8882 € - 9,0853 € 2 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
6.4 mm
1.6 mm
2,2042 € - 5,1464 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.8 mm
1.6 mm
2,9709 € - 6,929 € 104 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.4 mm
1.6 mm
25,0956 € - 27,8748 € 48 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
47.6 mm
1.6 mm
5,3942 € - 5,9966 € 50 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
9.5 mm
1.6 mm
7,352 € - 17,1644 € 130 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
15.9 mm
1.6 mm
12,8969 € - 30,1024 € 39 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
25.4 mm
1.6 mm
20,2763 € - 47,2955 € 55 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
38.1 mm
1.6 mm
28,1897 € - 62,3323 € 75 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
50.8 mm
1.6 mm
3,6965 € - 8,654 € 743 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.9 mm
1.6 mm
5,0245 € - 11,7017 € 98 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
8.7 mm
1.6 mm
6,9139 € - 16,1293 € 83 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
12.7 mm
1.6 mm
12,1439 € - 28,3773 € 73 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
23.8 mm
1.6 mm
16,3333 € - 38,0952 € 58 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
34.9 mm
1.6 mm
35,0352 € - 36,8698 € 105 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
44.5 mm
1.6 mm
11,4183 € - 26,5947 € 77 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
22.0 mm
1.6 mm
21,8645 € - 51,0619 € 144 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
41.3 mm
1.6 mm
2,5739 € - 6,0089 € 45 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.6 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248485

Hinta-alue
5,5777 € - 2,3959 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248522

Hinta-alue
7,3315 € - 3,1352 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248553

Hinta-alue
9,0853 € - 3,8882 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248478

Hinta-alue
5,1464 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248515

Hinta-alue
6,929 € - 2,9709 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248737

Hinta-alue
27,8748 € - 25,0956 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248591

Hinta-alue
5,9966 € - 5,3942 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248638

Hinta-alue
17,1644 € - 7,352 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248676

Hinta-alue
30,1024 € - 12,8969 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248713

Hinta-alue
47,2955 € - 20,2763 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248744

Hinta-alue
62,3323 € - 28,1897 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248546

Hinta-alue
8,654 € - 3,6965 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248584

Hinta-alue
11,7017 € - 5,0245 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 12.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248621

Hinta-alue
16,1293 € - 6,9139 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248669

Hinta-alue
28,3773 € - 12,1439 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248706

Hinta-alue
38,0952 € - 16,3333 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10377413

Hinta-alue
36,8698 € - 35,0352 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248652

Hinta-alue
26,5947 € - 11,4183 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248720

Hinta-alue
51,0619 € - 21,8645 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248492

Hinta-alue
6,0089 € - 2,5739 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön