20771706
20771706
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,8953 € |
| 500 + | 1,7057 € |
| A | 140.0 mm |
|---|---|
| A | 5.512 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.177 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa