20771584
20771584
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,4539 € |
| 1000 + | 0,4085 € |
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.177 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa