Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771539
20771539
| Määrä | Yksikköhinta | 
|---|---|
| 600 - 2999 | 0,2653 € | 
| 3000 + | 0,2387 € | 
| A | 3.543 in | 
|---|---|
| A | 90.0 mm | 
| B | 0.787 in | 
| B | 20.0 mm | 
| h | 0.571 in | 
| h | 14.5 mm | 
| h1 | 5.0 mm | 
| h1 | 0.197 in | 
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in | 
| Seinän maksimipaksuus | 2.5 mm | 
| Seinän maksimipaksuus | 0.098 in | 
| Materiaali | LDPE | 
| Väri | Valkoinen | 
| Tullinimike | 3923509000 | 
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa